Schakel gewoon over op veiligheid: door installatie achteraf. Met de NPHS-veiligheidskoppelingen kunt u zeer veilig ontkoppelen – zelfs als de systemen onder druk staan. NPHS is verkrijgbaar in twee varianten: NPHS-D6-P-*, gemaakt van polymeer en de krachtige NPHS-D6-M-*, gemaakt van metaal.
Met het geïntegreerde handschuifventiel kunt u de metalen versie drukloos koppelen en ontkoppelen. Zo vermijdt u arbeidsongevallen, ontkoppelt u pneumatische verbindingen zonder ontkoppeling en verlaagt u tegelijk uw energiekosten.
Een geoptimaliseerd push-pull-mechanisme garandeert de veiligheidsfunctie van de polymeerversie. NPHS kan zonder veel krachtinspanning worden gekoppeld en ontkoppeld.
NPHS is compatibel met de huidige veiligheidskoppelingen KD(M)S6/KSS6.
De metalen versie is ook compatibel met KD4/KS4 standaardkoppelingen: de KS4-stekker kan dankzij het handschuifventiel ook worden gebruikt met de NPHS-D6-M-*.
Zo kunt uw installaties en systemen eenvoudig overschakelen op veiligheidskoppelingen!