Kunststofslang PUN-H, PUN-H-DUO

Buiten gekalibreerde flexibele en tegen hydrolyse bestendige slang in verschillende kleuren, uitgevoerd als enkele slang of als dubbele slang
  • Polyurethaan
  • Hoge bestendigheid tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met NPKA-schroefkoppeling
  • Uitvoering ook als DUO kunststofslang verkrijgbaar
  • Bedrijfsmedia perslucht, vacuüm, water. Water volgens fabrikantenverklaring, zie www.festo.com/certificates/PUN_H
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Veelzijdig

De combinatie voor vele toepassingen: slang PUN-H en steekschroefkoppeling QS. Samengesteld voor een optimale, permanent probleemloze werking van uw installaties. Hydrolysebestendig en geschikt voor gebruik in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad.

Betrouwbare persluchttoevoer

Voor standaardtoepassingen, maar ook voor vochtige toepassingen die in contact komen met water tot 50°C. Geen scheurvorming door hydrolyse van de PUN-H-slang dankzij het aangepaste materiaal.

Zeer flexibel

De knikbestendige PUN-H maakt een eenvoudige installatie in uw installatie mogelijk. Dankzij zijn bestendigheid tegen hydrolyse en microben is de slang geschikt voor de levensmiddelenindustrie. De zwarte uitvoering is uv-bestendig en kan dus buiten gebruikt worden.

Korte installatietijd dankzij beproefde plug-and-work

De QS-schroefkoppelingen in de vertrouwde Festo-kwaliteit kunnen eenvoudig ingestoken en losgemaakt worden met het beproefde dicht- en losprincipe.

Transparantie voor meer veiligheid

Met de transparante typen kunt u gemakkelijk deeltjes, vocht en olie in de slang opsporen. Zo beschikt u over een eenvoudige en doeltreffende conditiecontrole in uw installatie.

De technische highlights gepresenteerd door de productmanager