Met een breedte van slechts 10/12 mm (NW 1,6 en 2,0 mm) regelt de VYKB zeer kleine hoeveelheden (µl, ml) vloeistof buitengewoon nauwkeurig. Dankzij het gebruik van hoogwaardige polymeren als scheidingsmembraan is het ventiel ook geschikt voor agressieve media. Het kleine inwendige volume biedt de beste reinigingsmogelijkheden – in combinatie met uiterst inerte materialen is de VYKB ideaal voor zeer gevoelige toepassingen. Bovendien voorkomt de geïntegreerde houdstroomverlaging dat zelfs gevoelige media opwarmen.
De scheidingsmembranen van de hoogwaardige polymeren EPDM, FKM en FFKM zijn zelfs bestand tegen agressieve media, beschermen het binnenleven van het ventiel en voorkomen tegelijk corrosie. Ideaal, vooral voor gevoelige toepassingen, omdat de lage interne volumes ook de beste reinigingsmogelijkheden bieden.
Hoog debiet en geringe bouwgrootte van 10 mm en 12 mm.
De door media gescheiden ventielen zijn leverbaar in verschillende nominale doorlaten. U kunt kiezen tussen 1,6 mm en 2,0 mm mondstukbreedte.
Buitzengewoon flexibel inzetbaar dankzij 3/2-weg en 2/2-wegvarianten (NC) en aansturing 12V- of 24V-gelijkstroomaansturing.