Minislede-eenheid EGSS

Belastbare, voordelige minislede-eenheid met rustige spindelloop voor Z-bewegingen of geleide lineaire afzonderlijke bewegingen tussen 2 eindposities. Omdat hij deel uitmaakt van de Simplified Motion Series kan EGSS gemakkelijk geconfigureerd en zonder software direct in gebruik genomen worden. Inclusief IO-Link® en digitale I/O (DIO).
  • Totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en aandrijfregelaar
  • Voor precieze verticale Z-bewegingen of geleide lineaire individuele bewegingen
  • Heel hoogwaardige kogelomloopspindel met geringe inwendige wrijving
  • Stijve en belastbare, precieze lineaire geleiding voor de opname van dwarskrachten en verhoogde borging tegen verdraaiing
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Drie bouwgroottes met max. 200 mm slag
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Simplified Motion Series – eenvoudig bewegen

Combineert voor het eerst de eenvoud van pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering: Simplified Motion Series. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor heel eenvoudige bewegingstaken, maar opzien tegen de deels moeizame inbedrijfname van klassieke elektrische aandrijfsystemen. De bediening vindt plaats zonder software, gewoon volgens het ‘plug-and-work’-principe. Daarbij zijn de digitale I/O (DIO) en IO-Link automatisch altijd beschikbaar – één product met standaard twee besturingsmodi.

Toepassingsvoorbeelden

Heffen met lange slag door de spindelas ELGS-BS en met de minislede EGSS

Persen met de minislede EGSS

Elektrisch bewegen – was nog nooit zo eenvoudig!