Let bij het kiezen van producten in de catalogus op te ster.
Voor meer dan 2200 producten geldt wereldwijd: altijd op voorraad, aantrekkelijk geprijsd, snel geleverd
De sterke punten van de Festo Motion Terminal komen optimaal tot hun recht bij de pneumatische bewegings-, druk- en debietregeling. Combineer deze drie vakgebieden in de toepassing en het wordt snel duidelijk wat een ongelooflijk potentieel er in de gedigitaliseerde pneumatiek zit. De door apps aangestuurde pneumatiek, de ventielstructuur met aanzienlijk meer vrijheidsgraden bij de aansturing en de geïntegreerde dataverwerving en -verwerking maken pneumatiek toekomstbestendig, vooral voor Industrie 4.0.
De volgende drie toepassingen tonen u als voorbeeld de verscheidenheid aan vrij te combineren bewegingen die mogelijk zijn met VTEM - ook voor een retrofit van uw installatie.
Met de Motion Terminal VTEM realiseert u alle functies van uw pick-and-place-applicatie in slechts één systeem. Talrijke componenten zoals schokdempers, smoringen enz. zijn niet meer nodig. De constructie wordt voor u veel eenvoudiger omdat de Motion Apps nu veel taken overnemen en gecompliceerde mechanische constructies vervangen. Voor een gelijkblijvende kwaliteit kunt u te allen tijden de procesgegevens uitlezen en snel op afwijkingen reageren.
Reservoirs vullen zoals flessen met stikstof of andere gassen wordt veel efficiënter met de app "Debietregeling". De debietregeling met maximaal 8 kanalen gebeurt gelijktijdig. Door de nauwkeurige dosering bespaart u bovendien significant stikstof. De gedigitaliseerde stikstofregeling is beveiligd tegen manipulatie, is flexibel en verkort dankzij de app "Selecteerbaar drukniveau" bovendien de cyclustijden.
Met de Motion App "Selecteerbaar drukniveau" regelt u tot 8 dubbelwerkende cilinders die met verschillende taken een kunststoftank parallel bewerken. De gedigitaliseerde, voor elke cilinder individuele drukregeling zorgt voor de juiste werkdruk, en dat zonder externe sensortechnologie. Zo bereikt u een optimale procesbetrouwbaarheid en bespaart u perslucht op veel plaatsen.