In de diagnostische en therapeutische geneeskunde worden steeds kleinere en lichtere medische apparaten geproduceerd. Voor mobiele toepassingen ligt de nadruk op een minimaal energieverbruik, een laag gewicht en een hoge betrouwbaarheid, bijvoorbeeld bij zuurstoftherapie. Ideaal voor deze eisen: het proportioneel ventiel VEMP met piëzotechnologie.
Drukregeling: 3/3-ventiel
Het piëzoventiel bevat twee buigers en drie poorten. Met deze compacte oplossing is een complete drukregeling mogelijk. Er is een buiger voor het beluchten en een tweede buiger voor het ontluchten. De derde toestand is gesloten, zodat de druk gehandhaafd blijft. Concreet ziet dit er als volgt uit:
Het zeer compacte proportioneel ventiel VEMP heeft met 1 mW zeer weinig energie nodig: zonder stroom houdt hij zijn actuele toestand aan, met weinig stroom kan het debiet veranderd worden. Dit betekent dat er geen warmte wordt opgewekt. Het lichtgewicht is met 20g daarom bij uitstek geschikt voor gebruik in mobiele apparaten, zoals draagbare zuurstoftherapie-apparatuur.
Met de VEMP kunnen gasdebieten van 0 ... 30 l/min, maar ook de druk uiterst nauwkeurig en proportioneel geregeld worden. Met een schakelsnelheid van 15 ms reageert hij zeer snel op een verandering van gewenste waarden. Ideaal voor zuurstof-/beademingstherapie, medische matrassen, oftalmologie en dialyse. Er is geen pulsbreedte-gemoduleerd signaal nodig om de debieten te regelen, de gewenste waarde kan met een gelijkspanning ingesteld worden.
De piëzotechnologie gebruikt een heel ander mechanisme dan magneetventielen. Dit betekent dat het ventiel geruisloos werkt.