• Producten
  • Downloads

1. Hardcover ontwerp

Ter bescherming van geleiding en spindelaandrijving

2. Adapterkits

Voor servomotoren van Festo en voor veel Aziatische en Europese motoren van andere fabrikanten

3. Motormontage

Vrij te kiezen motorposities (4 x 90° gedraaid), naderhand aanpasbaar

4. Positiedetectie

Goedkope en eenvoudige positiedetectie door inductieve naderingssensoren die rechtstreeks in de groef worden gemonteerd en adapterkit voor optische sensoren die in Azië algemeen verkrijgbaar zijn, bv. van Omron

5. Z-assen

Alternatieve Z-assen voor verticale bewegingen: spindelassen ELGC of minisledes EGSC

6. Verbindingselementen

Zeer lichte en tegelijk uiterst stabiele montagehoeken en montageplaten voor de nauwkeurige onderlinge verbinding van de assen

7. Geleiding

Dubbele geleiding van de asslede voor bouwgrootte 120/160 en extra brede enkele geleiding van de asslede bij bouwgrootte 90

8. Bevestigingsmogelijkheden

Montage door directe schroefverbinding of aan de zijkant door middel van gleufmoeren of montagehoeken

9. Productie van batterijen

Elk <1% koper- en zinkaandeel

Spindelas ELGT voor vrijdragende as-systemen – voordelig, compact en stijf

Onze spindelas ELGT met zijn beschermde dubbele geleiding overtuigt als afzonderlijke as of in combinatie met 2D en 3D vrijdragende as-systemen met uitstekende compactheid en zeer goede rendabiliteit. Overal inzetbaar waar uw productieproces dat vereist, waar het transporttraject niet overbouwd mag worden of wanneer maximale compactheid de machine-lay-out bepaalt. In de elektronica-industrie en in desktoptoepassingen, alsook bij de productie van batterijen. Maar ook in test- en inspectiesystemen, in de handling van kleine onderdelen en in montagesystemen.