Spindelaseenheid ELGS-BS

Uiterst compact en voordelig - de nauwkeurige, belastbare sledegeleiding aan de binnenkant is permanent beschermd door een roestvast stalen afdektape. Omdat hij deel uitmaakt van de Simplified Motion Series kan ELGS-BS eenvoudig geconfigureerd en zonder software direct in bedrijf gesteld worden. Inclusief IO-Link® en digitale I/O (DIO).
  • Totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en aandrijfregelaar
  • Krachtige kogel- en schroefaandrijving
  • Ideaal voor precieze XY-bewegingen, bijv. in montage-installaties of bij de handling van kleine onderdelen evenals bij test- en controlesystemen
  • Beschermt tegen externe invloeden door van binnen liggende geleiding
  • Clean Look Design: gemakkelijk te reinigen en minder gevoelig voor verontreiniging
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Drie bouwgroottes voor maximaal 20 kg nuttige last op max. 800 mm slag
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Simplified Motion Series – eenvoudig bewegen

Combineert voor het eerst de eenvoud van pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering: Simplified Motion Series. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor heel eenvoudige bewegingstaken, maar opzien tegen de deels moeizame inbedrijfname van klassieke elektrische aandrijfsystemen. De bediening vindt plaats zonder software, gewoon volgens het ‘plug-and-work’-principe. Daarbij zijn de digitale I/O (DIO) en IO-Link automatisch altijd beschikbaar – één product met standaard twee besturingsmodi.

Toepassingsvoorbeelden

Sorteren met de spindelas ELGS-BS

Heffen met lange slag door de spindelas ELGS-BS en met de minislede EGSS

Elektrisch bewegen – was nog nooit zo eenvoudig!