• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

De tandriemassen ELGC-TB onderscheiden zich door hun binnenliggende, met een permanent nauwsluitend bevestigde roestvast stalen afdektape beschermde kogelomloopgeleiding en tandriemaandrijving, maar ook door hun geoptimaliseerd gewicht. Ze staan voor een hogere dynamiek en een lange levensduur.

Het bijzondere: het unieke en universele "one-size-down"-montagesysteem.
Met de bevestigingselementen voor as-asmontage kunnen de tandriemassen ELGC-TB direct, zonder extra adapterplaat, aan de spindelassen ELGC-BS en de minislede EGSC worden gemonteerd.

1. Afdektape

Duurzame roestvaststalen afdektape beschermt geleider en spindel of tandriem

2. Motormontage

Motormontage ELGC-TB

Vrij te kiezen motorposities en aanbouwkits, verschillende axiaal- en parallelkits, ook achteraf aan te brengen

3. Geïntegreerde koppeling

Zeer compacte, in de tandriemas geïntegreerde koppeling. Inclusief eenvoudige uitwisseling tijdens het onderhoud, compatibel met axiaal- en parallelkit

4. Geleiding

Geïntegreerde kogelomloopgeleiding met lange levensduur en stijve en precieze geleidingsrail om hoge geleidingskrachten op te vangen

5. Positiedetectie

Kosteneffectieve positiedetectie door naderingssensoren SMT-8M

6. Optionele vacuümaansluiting

Vacuümaansluiting ELGC-BS

Standaard afgedichte aansluiting voor de dichtheid van de as, vacuüm kan later worden aangesloten voor een betere bescherming van de installatie door de lage deeltjesemissie