Tandriemaseenheid ELGE-TB

De extreem voordelige tandriemas ELGE-TB is met zijn heel rustige loopeigenschappen ideaal voor eenvoudige taken. Als onderdeel van de Simplified Motion Series kan de ELGE-TB eenvoudig geconfigureerd worden en zonder software direct in gebruik genomen worden. Inclusief IO-Link en digitale I/O (DIO).
  • Totaaloplossing bestaande uit geïntegreerde aandrijving, motor en aandrijfregelaar
  • Kostengeoptimaliseerd ontwerp voor eenvoudige bewegings- en positioneertaken tussen twee mechanische eindposities en tussenposities
  • 5000 km gebruiksduur
  • Flexibele motorkoppeling door vrij selecteerbare motormontage aan vier zijden
  • Geïntegreerde eindpositiedetectie
  • Twee besturingsmogelijkheden standaard geïntegreerd: digitale I/O en IO-Link
  • Eenvoudige inbedrijfstelling volgens het principe plug and work: alle parameters direct aan de aandrijving handmatig instelbaar zonder software en speciale knowhow
  • Product van de Simplified Motion Series: heeft geen externe servomotorregelaar en geen schakelkast voor de installatie nodig
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads

Simplified Motion Series – eenvoudig bewegen

Combineert voor het eerst de eenvoud van pneumatiek met de voordelen van elektrische automatisering: Simplified Motion Series. Deze geïntegreerde aandrijvingen zijn de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een elektrisch alternatief voor heel eenvoudige bewegingstaken, maar opzien tegen de deels moeizame inbedrijfname van klassieke elektrische aandrijfsystemen. De bediening vindt plaats zonder software, gewoon volgens het ‘plug-and-work’-principe. Daarbij zijn de digitale I/O (DIO) en IO-Link automatisch altijd beschikbaar – één product met standaard twee besturingsmodi.

Elektrisch bewegen – was nog nooit zo eenvoudig!