Въртящо задвижване DSM-T-32-270-CC-FW-A-B
1145107
GTIN 4052568227555
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
32
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 246 deg
Разпознаване на позиция
за датчик