Ротационен хващач HGDS-PP-12-P-A-B
1187955
GTIN 4052568228194
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
37 N
Ход на една челюст
2.5 mm
Ъгъл на завъртане
210 deg
Разпознаване на позицията на хващача
с датчик
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.85 Nm