Силфонен грипер DHEB-18-E-U-S-P

1320824

GTIN 4052568230449

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Мин. диаметър за захващане
19.5 mm
Макс. диаметър за захващане
25 mm
Ориентировъчна стойност на полезен товар
0.21 kg