Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Технология за пневматично свързване

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Съединител CRQS-1/2-12-I

132336

GTIN 4052568068592

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/2
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-15 °C - 120 °C
Номинален диаметър
8.1 mm