Кръгъл цилиндър EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN 4052568066659
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
2,5 мм
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1.9 N
Ход
5 mm
Демпфериране
без демпфериране