Съединител CRQS-3/8-12
162867
GTIN 4052568072698
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R3/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-15 °C - 120 °C
Номинален диаметър
7.6 mm