Стандартен цилиндър CRDNGS-40- -PPV-A-S6

185301

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
10 mm - 2000 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо