Разпределител с лост VHER-P-H-B43E-G12
3192076
GTIN 4052568268886
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
4/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
3200 l/min
Пневматична връзка 1
G1/2
Пневматична работна връзка
G1/2
Работно налягане
0 bar - 10 bar