Разпределител с лост VHER-P-H-B43U-B-M5

3410684

GTIN 4052568269531

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
4/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
260 l/min
Пневматична връзка 1
M5
Пневматична работна връзка
M5
Работно налягане
0 bar - 10 bar