Филтър с активен въглен LFX-3/8-D-MIDI
532782
GTIN 4052568165482
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча - G3/8
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха
900 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
0 bar - 16 bar
Конструктивна структура
Фиброфилтър