Електромагнитен разпределител VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
537979
GTIN 4052568175030
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
550 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Начин на задействане
електрически