Стоп-цилиндър DFSP-40-30-PS-PA

576128

GTIN 4052568224929

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
40 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
5540 N
Ход
30 mm
Разпознаване на позиция
за датчик