Стоп-цилиндър DFSP-50-20-PS-PA
576150
GTIN 4052568225148
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
6280 N
Ход
20 mm
Разпознаване на позиция
за датчик