Стоп-цилиндър DFSP-Q-50-20-DF-PA

576162

GTIN 4052568225261

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
6280 N
Ход
20 mm
Разпознаване на позиция
за датчик