Стоп-цилиндър DFSP-Q-50-25-PR-PA
576166
GTIN 4052568225308
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
5000 N
Ход
25 mm
Разпознаване на позиция
за датчик