Съединител за шлаух RTU-PK-4/6

7604

GTIN 4052568020071

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 8 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Номинален диаметър
3.4 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C