The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo използва бисквитки, за да подобри производителността, да оптимизира функционалността, да анализира достъпа и да персонализира съдържанието и изобразената информация. Вие можете по всяко време да откажете използването на бисквитки. Допълнителна информация по въпроса можете да намерите в нашите клаузи относно защитата на личните даннии директивата, свързана с използването на бисквитки.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
Shorten your cycle times by up to 70%! With "Soft Stop", you can implement highly dynamic yet gentle positioning motion without wear-prone shock absorbers. This reduces maintenance times, increases the service life of your system and thus enhances your productivity.