Промишлени редуктори

Промишлените редуктори са редуктори, предназначени за непрекъсната работа, които се доказват и при екстремни условия на работа. Редукторите са връзката между мотора и приложението. Тяхната задача е да преобразуват въртящия момент и оборотите, да адаптиран инерционните маси и да увеличават точността на позициониране. Промишлените редуктори по принцип се характеризират с производителност, здравина и дълъг експлоатационен живот.

Редуктори на Festo

Нашите редуктори се използват в автоматизацията на фабрики. Поради това здравината, контролираното потребление на енергия, дългият експлоатационен живот, прецизността, лесната поддръжка, както и безопасността при работа и повреди са нещо естествено, за да бъдат удовлетворени изисквания на промишлеността. Редукторите на Festo също са перфектно съгласувани със съответните мотори.

Редуктор EMGA

EMGA е гама от редуктори съгласувани със стъпковите мотори и серво-двигатели на Festo. Можете да избирате между вариантите планетен механизъм с прави зъбци или ъглов редуктор. Планетният механизъм с предавателни числа i = 3; 5; 8; 12; 20 от една страна може да се комбинира с нашите серво-двигатели EMME-AS и EMMT-AS, а от друга със стъпковите мотори от серията EMMS-ST. Като ъглов редуктор EMGA – със същото предавателно число – е идеалното допълнение към серво-двигателите EMME-AS и EMMT-AS . Благодарение на дълготрайното гресиране нашите редуктори избягват престои и производствени загуби. Със степен на защита IP54 те са напълно защитени от допир и са защитени от водни пръски от всички страни.

Редуктор EMGA

Какво е ъглов редуктор?

Ъглови редуктори са всички редуктори, чиито задвижващи и отводни валове са под ъгъл един спрямо друг, което води до превключване на 90°. В специални случаи са възможни и отклоняващи се ъгли. Осите имат обща пресечна точка. Терминът се използва и като алтернатива за конусен редуктор. Най-важната характеристика на един конусен редуктор е ъгловото превключване, което позволява на потребителя да променя системата на въртене на машината. По този начин можете да преминете от напречна към надлъжна система на въртене. Редукторите с конични колела са компактни и здрави и могат да предават висока мощност.

Редуктор EMGC

Нашите промишлени редуктори EMGC са съчетани с вграден задвижващ механизъм EMCA като ъглови редуктори с прави зъбци или планетни механизми. Планетният механизъм се предлага в едно- или двустепенно изпълнение. Възможни предавателни числа: i = 3; 4; 5; 7; 12; 16; 20; 25; 35; 40. При ъгловите редуктори предавателното число е i = 1. Тази гама от редуктори се отличава и със смазване за целия експлоатационен живот и клас на защита IP54 – за надеждна и безопасна работа.

Какво представляват планетните механизми?

Планетните механизми, наричани още планетни или епициклични редуктори, са промишлени редуктори, или по-точно редуктори с фрикционни или със зъбни колела. Наименованието "планетен механизъм" има следния произход: Въртящите се планетарни колела (орбитални предавки) обикалят около централното слънчево колело (слънчева зъбна предавка) точно както планетите обикалят около Слънцето в астрономически смисъл. Планетните механизми са изключително ефективни модели редуктори. Те позволяват много високо предавателно отношение. Ако приложението ви изисква висока прецизност, препоръчваме Ви да изберете планетни механизми.