Обикновено пневмоподготвящите единици се състоят от голямо разнообразие от функционални модули в зависимост от приложението, като например ръчен разпределител за аерация и деаерация, филтърен регулатор и модул за разклоняване. При Festo най-често срещаните комбинации от серията MS се предлагат в предварително сглобено състояние от склад. С помощта на конфигуратора MSB на серията MS сложните пневмоподготвящи единици също могат да бъдат индивидуално конфигурирани стъпка по стъпка, което е идеално за всяко приложение. Тези единици се доставят напълно сглобени, тествани под налягане и готови за монтаж. Като част от основната програма на Festo тези индивидуални конфигурации могат да бъдат обработвани в цял свят и следователно са бързо достъпни. Те се предлагат в три размера MS4, MS6 и MS9 за широк диапазон на дебита. В зависимост от конфигурацията те са подходящи за използване във взривоопасни зони 1, 2, 21 и 22 както и с одобрение от UL.