Прецизни регулатори на налягане LRP, LRPS

Прецизните регулатори на налягане LRP и LRPS са подходящи за чувствителни приложения с необходим хистерезис на налягането от 0,02 bar. Изходното налягане p2 може да бъде настроено в рамките на диапазона за регулиране на налягането.
Тези регулатори позволяват прецизна настройка на налягането както при статични, така и при динамични приложения. Колебанията в работното налягане са почти компенсирани. Те се характеризират с добри характеристики при сработване при бързи промени в работното налягане и дебита.
Предлагат се в размери 40 mm със свързваща резба 1/8" и нормален номинален дебит 300 l/min както и 50 mm със свързваща резба ¼" и нормален номинален дебит 2 300 l/min.

Електрически регулатори на налягането PREL

Електрически управляван регулатор на налягане с диапазон за регулиране на налягането до 40 bar за приложения с високо налягане. Изходното налягане на електрическия регулатор на налягането PREL се установява от пропорционалния регулатор на налягането VPPL посредством вграден сензор за налягане и се сравнява вътрешно със зададената стойност. При отклонения VPPL управлява регулатора на PREL, докато изходното налягане достигне зададената стойност. Вариантът PREL-186-...-40CFX2 е допълнително оборудван с двуканален спирателен вентил PAHL. Стандартно е интегрирана функция за повишаване на налягането. Връзки за манометър на предната и задната страна.

Регулатор единични устройства

Прецизните регулатори на налягане от серията LRP гарантират точна настройка на налягането. Колебанията на входното налягане почти се компенсират от LRP. Освен това те се характеризират с добри характеристики при сработване при бързи промени във входното налягане и дебита.
Те се предлагат в два размера за най-често срещаните стандартни приложения.