Силфонните цилиндри са както задвижващи елементи така и елементи с въздушно окачване и спадат към категорията на мембранните задвижвания. Пневматичното задвижване не притежава бутален прът, простата му конструкция се състои от две метални плочи с навит гумен силфон. Голямата сила се генерира директно чрез натиск върху сравнително голяма площ на челните страни. Не е необходима възвратна пружина, тъй като връщането обикновено се осъществява посредством теглото на поставения товар. Голямо предимство на силфонните цилиндри е в особено малката монтажна височина в сравнение с цилиндрите и свободната подвижност.
Така са възможни и по-големи измествания на осите и ъглови завъртания до 20°. Ефектът на неравномерно приплъзване, който често е дразнещ при конвенционалните цилиндри, не се проявява при силфонните цилиндри. За по-големи ходове са предвидени двойни силфони.
Възможно е използването на различни агенти като сгъстен въздух, газове и течности, ако се вземат под внимание свойствата на гумата.
Силфонните цилиндри на Festo са правилното решение за много приложения в областта на пневматичните задвижващи технологии. Те се предлагат с диаметри от 80 mm до 385 mm. С тези продукти са възможни ходове до 230 mm. Максималният капацитет на натоварване при 8 bar е 70 kN.