Според статистиката на Евростат за трудовите злополуки през 2022 г. в Европейския съюз са регистрирани 2,97 милиона нефатални трудови злополуки и 3286 фатални инцидента, като повече от една четвърт от фаталните наранявания са свързани с машини или оборудване за обработка.
Тези стряскащи данни подчертават защо безопасността не може да бъде нещо второстепенно. Когато машина работи без подходящи предпазни мерки, последствията могат да бъдат незабавни и тежки: повреда на оборудването, скъпоструващо прекъсване на работата, наранявания или дори правни последствия. От друга страна, проектирането на безопасност в системите от самото начало превръща машините в активи, които осигуряват надеждност, ефективност и доверие.
Ролята на безопасността на машините се е променила драстично през последното десетилетие. Преди се разглеждаше главно като изискване за съответствие, а сега е приоритет от критично значение за бизнеса.
Няколко фактора са в основата на тази промяна:
Накратко, безопасността на машините вече не е по избор. Компаниите, които включват безопасността и сигурността в своите процеси на конструиране и проектиране, са в по-добра позиция да предпазват хората, да гарантират производителността и да останат конкурентоспособни на един все по-взискателен пазар.
Безопасността на машините се основава на правила и стандарти, създадени с цел да защитят операторите и да гарантират съответствие на всички пазари.
Основният документ в Европа е Регламентът на ЕС за машините (2023/1230). Заменя дългогодишната Директива за машините, хармонизира правилата в държавите-членки на ЕС и въвежда нови изисквания за цифровите технологии. Целта му: да обезпечи безопасността на машините не само от механична гледна точка, но и по отношение на софтуера и киберсигурността.
За да се приложи този регламент на практика, международните стандарти предоставят на инженерите ясни методи за оценка и внедряване на безопасността. Три от най-важните са:
ISO 12100 → Оценка на риска
ISO 13849 → Ниво на производителност (PL)
IEC 62061 → Ниво на безопасност (SIL)
Заедно тези стандарти осигуряват структуриран подход: оценка на рисковете (ISO 12100), проектиране на надеждни контролни механизми (ISO 13849) и валидиране на тези механизми спрямо изискванията на SIL (IEC 62061).
За производителите и конструкторите на машини спазването на изискванията не подлежи на обсъждане. Неспазването на изискванията може да доведе до загуба на достъп до пазара, скъпи препроектирания и най-важното – до предотвратими вреди за хората.
Ефективната безопасност на машините не се състои в монтирането на защитни устройства в края. Става въпрос за внедряване на принципите на безопасност във всеки етап от проектирането и експлоатацията.
Комбинираният подход може да бъде разделен на четири основни етапа:
Като разглеждат безопасността като процес, обхващащ целия жизнен цикъл – от конструирането до валидирането и поддръжката – предприятията обезпечават съответствие с изискванията, намаляват престоите и изграждат по-голямо доверие сред операторите.
В основата на безопасността на машините лежи рамката за оценка на риска. Той дава структура за идентифициране на опасностите, приоритизиране на рисковете и избор на подходящи предпазни мерки.
Типичният процес се състои от три стъпки:
Документирането на този процес е от съществено значение. Предоставя доказателство за съответствие с ISO 12100, подпомага одитите и гарантира, че решенията се основават на структуриран анализ, а не на предположения.
Да бъдем честни: ако произвеждате машини и не мислите за безопасността, правите грешка. Безопасността не е нещо, което може да се отметне в списък, а е неразделна част от производителността, надеждността и репутацията. Инцидентите струват време, пари и доверие. Но интелигентният проект с обезпечена безопасност предотвратява всичко това. Не става въпрос само за избягване на наранявания – става въпрос за поддържане на машините в работно състояние, увереност на екипите и лоялност на клиентите.
Ето какво осигурява добрата безопасност:
Вземете например опаковъчна линия с модерни защитни блокировки: не само се предпазват хората, но и се повишава OEE, като се намаляват престоите. Безопасността не е център на възникване на разходи. Тя е ускорител на производителността.
Безопасността на машинитее повече от изискване за съответствие – тя е отговорност и възможност. Чрез съобразяване с нормативните изисквания, прилагане на доказани инженерни принципи и следване на структурирана методология за проектиране, предприятията могат да защитят хората, като същевременно запазят производителността. Солидна рамка за оценка на риска гарантира, че опасностите се идентифицират и намаляват, а непрекъснатото усъвършенстване поддържа ефективността на системите в дългосрочен план.