Йохан Фредриксон е разработчик на производството в дъскорезницата Sävar Såg на шведския доставчик на дървен материал Norra Timber. Той се намира сред безкрайни борови и смърчови гори в северната част на страната. Така че дървесината е в изобилие. "Въпреки това, дори и в силно конкурентната дърводобивна промишленост, е важно да се инвестира във високи технологии, за да се повиши производителността, а оттам и да се увеличат печалбите", подчертава Фредриксон. Друг важен момент в дъскорезницата е компютърният томограф, разположен преди линията за лентово рязане. Той оценява качеството на дървените трупи и така позволява оптимален напречен срез. Също така той предпазва системата, като открива чужди тела, например парчета камък, които биха могли да разрушат режещите дискове.

В самия процес на рязане техниката за автоматизация на Festo подкрепя модулния дизайн с гъвкавите функционални терминали CPX/VTSA и големия брой стандартни цилиндри DNC: Благодарение на гъвкавите модули за полеви шини системните модули могат да бъдат адаптирани към индивидуалните изисквания на клиентите в цял свят. Технологията с вентилни острови със значително по-малко усилия за окабеляване съкращава времето за инсталиране и въвеждане в експлоатация.

По-високи добиви на дървесина

Не без гордост Фредриксон съобщава за по-високи добиви: "Досега можехме да използваме само 50 % от трупите за производство на дъски. С новата линия за лентово рязане увеличаваме добива на дървен материал от дървесен труп с 6%." По този начин Norra Timber цели до 2020 г. да увеличи годишното си производство до 270 000 m³ дъски. Останалата част от дървесния труп се разпределя на дървесни стърготини, които се използват в целулозно-хартиената промишленост, както и дървесно брашно и кори за собствената си блокова топлоелектрическа централа, която произвежда топлина за сушилните. "Новата линия за лентово рязане на USNR превъзхожда другите технологии на рязане, тъй като при фините и прецизни срезове се образуват сравнително малко дървесно брашно и дървесни стърготини", споделя експертът на дъскорезницата Фредриксон. Още едно предимство за повишаване на производителността: Цялата линия за лентово рязане с нейните отделни модули намалява още повече разстоянията между трупите по продължение на участъка за транспортиране, така че да може да се използва и високата скорост на лентата.