Какво представлява зеленият водород?

Водородът се произвежда чрез електролиза - процес, при който водата се разделя на водород и кислород с помощта на електричество. За производството на екологичен водород важи следното: използваната електроенергия трябва да е от възобновяеми източници.

За разлика от това, например:

  • Сив водород, произведен от изкопаеми горива,
  • розов водород, който не произвежда CO₂ поради използваната ядрена енергия, но произвежда радиоактивни отпадъци,
  • и син водород, в който се улавя и съхранява CO₂ (carbon capture).

Следователно електролизата е първата - и решаваща - стъпка във веригата за създаване на стойности на водорода.

Открийте как автоматизацията може да подобри процесите по цялата верига за създаване на стойности.

1. Производство

Началната точка във веригата за създаване на стойности на водорода е електролизата. Водата се разгражда на водород и кислород с помощта на електричество от възобновяеми енергийни източници. В зависимост от рамковите условия се използват различни технологии за електролизери:

  • PEM за гъвкави промени в натоварването,
  • алкални процеси, базирани на доказани процеси, или
  • SOEC за максимална ефективност чрез високотемпературна електролиза.

Автоматизираната система за управление гарантира, че температурата, налягането и потокът на медията са винаги в оптималния диапазон - за максимална ефективност и наличност на системата.

2. Обработка с водород

Прясно произведеният водород рядко е веднага чист. Често съдържа влага, остатъци от кислород или други замърсявания. Специалните системи за обработка на водорода го довеждат до необходимото качество – до 99,999 % чистота. Това е решаващ фактор за предотвратяване на корозия, загуба на ефективност или повреда на системите надолу по веригата. Автоматизираните системи следят всички важни параметри на процеса в реално време, реагират на отклонения и оптимизират използването на енергията и оперативните ресурси. Това не само повишава сигурността, но и прави целия процес по-ефективен и по-лесен за мащабиране.

3. Компресиране и съхранение

Водородът има много ниска енергийна плътност при нормално налягане. Има няколко възможности за ефективно транспортиране или съхранение:

  • компресиране на газове с компресори при 350 до 500 bar,
  • втечняване поради силно охлаждане, или
  • химическото преобразуване на молекулата във водородсъдържащи съединения.

Контролът на налягането, пълненето и наблюдението трябва да са безпроблемни и надеждни. Прецизната технология на разпределителите и надеждните сензорни елементи осигуряват стабилна и безопасна работа.

4. Разклонители и транспорт

Пътят от производствената площадка до мястото на употреба може да изглежда много различно: От тръбопроводи или трейлъри до производство на място - всичко е възможно. Във всеки случай транспортът трябва да бъде безопасен, с ниски загуби и икономичен. Автоматизираните системи за наблюдение откриват течове или колебания в налягането на ранен етап и контролират дебита и позициите на клапаните в реално време.

5. Приложение

Зеленият водород има широк спектър от приложения. Той може да се използва директно като молекула в химическата промишленост и за производство на стомана, както и в производството на синтетичен природен газ или горива. След това водородът може да се използва в горивни клетки за генериране на електроенергия и по този начин да допринесе за намаляване на емисиите на CO2 при мобилността на съответните превозни средства. Всяко приложение носи свои собствени предизвикателства - технологията за автоматизация помага да се справим с тях надеждно и гъвкаво. По този начин процесите могат да бъдат адаптирани към променящите се условия и профили на натоварване по всяко време и да отговарят на важни изисквания за безопасност.

10 често срещани грешки, които трябва да се избягват при автоматизацията на водородните процеси

Автоматизацията на водородните процеси е сложна и грешките могат да струват скъпо. Този списък с контролни проверки ви помага да предотвратите рискове и да проектирате по-безопасни и мащабируеми системи. Ще научите как да:​

  • Избягвайте 10-те най-често срещани грешки​
  • Спестете време и намалете повторната обработка​
  • По-висока безопасност и по-добро съответствие
Вземете безплатния си списък с контролни проверки още днес

Защо автоматизацията е ключът към мащабирането

Зеленият водород е конкурентоспособен само ако може да се произвежда и използва безопасно, надеждно и ефективно. Решенията за автоматизация с вентилни острови и модулни управления в комбинация с функции за диагностика в реално време правят точно това възможно. Те помагат за това, наред с други неща:

  • Намаляване на престоите
  • За изпълнение на регулаторните изисквания (ATEX, SIL)
  • Намаляване на сложността на системите

Festo - Вашият партньор по цялата верига за създаване на стойности

Festo подкрепя компаниите по цялата верига за създаване на стойности на водорода със специфични за промишлеността решения за автоматизация. Независимо дали става въпрос за електролиза, пречистване на газове или мобилни приложения, като например управление на трейлъри -– с мащабируеми системи, цифрови диагностични функции и сертифицирани компоненти, Festo помага да се направят процесите безопасни и устойчиви на бъдещето.

Веригата за създаване на стойности за зеления водород е нещо повече от тема на бъдещето

Днес той вече е реалност и значението му непрекъснато нараства. Тези, които разбират цялата верига, могат да вземат обосновани решения и да интегрират подходящи решения на ранен етап.

Звучи ли интересно?

Ефективно управление на водорода с Festo - от началото до края

Работите ли вече по конкретно приложение?

Говорете с нашите експерти за Вашето решение за автоматизация