Времето на цикъла на задачата е една от практическите стойности, които инженерите могат да използват, за да разберат как как се държи приложението на управлението по време на изпълнение. Ако дадена задача отнеме повече от очакваното време, това може да повлияе на времевите параметри на процеса, синхронизацията, отстраняването на неизправности и стабилността на системата.

CODESYS е среда за разработване и програмиране на приложения за управление съгласно IEC 61131-3. Тя се използва в системи за автоматизация и управление, в които задачите трябва да се изпълняват надеждно в рамките на определените времеви условия.

В проектите в CODESYS проследяването на действителното време на цикъла на задачата може да помогне на инженерите да оптимизират производителността, да идентифицират проблемните области и да открият поведението във времето, които могат да влияят на последователността на работата на машината. Това е особено важно, когато задачите за управление, задачите за комуникация или функциите, свързани с движение, трябва да останат в рамките на конкретен времеви прозорец.

Това учебно ръководство показва два начина за измерване на действителното време на цикъл на задача в CODESYS:

  • Използване на вградената функция TIME()
  • Използване на библиотеката CmpIecTask

И двата метода могат да бъдат полезни. Правилният избор зависи от необходимата прецизност и от това колко задълбочено искате да анализирате поведението на задачите.

Времето на цикъла на задача описва колко време отнема в системата за управление конкретна задача или операция. В приложение за управление тази стойност ви помага да разберете дали кодът се изпълнява в рамките на очаквания времеви диапазон.

Проследяването на времето на цикъла на задача може да подпомогне няколко инженерни задачи:

  • Проверка дали една задача остава в рамките на конфигурираното време на цикъла
  • Идентифициране на сектори от кода, които увеличават времето за изпълнение
  • Откриване на неочаквани времеви вариации
  • Подкрепа при отстраняването на неизправности по време на въвеждане в експлоатация
  • Подобряване на синхронизацията на процеса
  • Помощ за стабилизиране на поведението на управлението

Стабилното време на цикъл на задача не решава всеки проблем с управлението, но дава на инженерите полезна отправна точка. Ако действителното време на цикъла е по-дълго от очакваното или силно се различава, възможно е да се наложи по-подробно анализиране на приложението.

В CODESYS задачата определя кога и как да се изпълнява дадена програма или функция. Времето на цикъла на задачата е времето, необходимо за завършване на изпълнението.

Например циклична задача може да бъде конфигурирана да се изпълнява на всеки няколко милисекунди. Ако кодът в задачата отнеме твърде много време, управлението може да не завърши задачата в очаквания времеви прозорец. Това може да се отрази на производителността, синхронизирането на процесите или движението.

Измерването на времето на цикъла на задачата може да представлява предизвикателство, тъй като реалната стойност може да бъде повлияна от няколко фактора:

  • Натоварване на системата
  • Латентност на мрежата
  • Производителност на хардуера
  • Конфигуриране на задача
  • Архитектура на софтуера
  • Поведение при комуникация
  • Количество и структура на кода в задачата

Ето защо методът за измерване е важен. Един прост метод за отмерване на време може да е достатъчен за базови проверки. Когато се изисква отмерване на ниво микросекунди или е необходима специфична информация за задачата може да е необходим по-прецизен метод.

Един от лесните начини за измерване на изтеклото време в CODESYS е да се използва вградената функция TIME().

Основната логика е проста:
1. Запишете началното време преди изпълнение на сегмента от кода
2. Изпълнете кода, който искате да измерите
3. Запишете крайното време след изпълнение на сегмента от кода
4. Извадете началното време от крайното време
5. Използвайте резултата като измерено изтекло време

В примера се използват два FOR цикъла, за да се симулира времеемка задача. Функцията TIME() записва времето преди и след сегмента с цикъла, а разликата между тези стойности дава приблизителното време за изпълнение на задачата.

Този метод може да бъде полезен, когато искате бърза индикация за това колко време отнема даден сегмент от кода.

Примерът показва измерено време на циклъла на задачата, което обикновено варира от 6 до 8 милисекунди. Може да се добави проследяване, за да се наблюдава измерваната променлива във времето. В примера времето на цикъл понякога скача до 10 милисекунди.

Това колебание има значение. Ако задача за меко движение е конфигурирана с време на цикъла от 4 милисекунди или по-малко, превишаването на конфигурираното време на цикъла може да стане причина за изключения. Това прави времевите характеристики на задачите особено важни за приложения със строги изисквания по отношение на движение или синхронизация.

Функцията TIME() е полезна, тъй като е проста. Тя изисква малко код, лесно се разбира и може бързо да бъде добавена към съществуващ проект.

Тя може да бъде добро решение, когато:

  • Имате нужда от бърза проверка на времето
  • Разделителната способност в милисекунди е достатъчна
  • Искате да измерите конкретна част от кода
  • Приложението не изисква данни за времето с висока прецизност.

Въпреки това функцията TIME() също има ограничения. Тя предоставя стойности с разделителна способност от порядъка на милисекунди. Възможно е да не е достатъчно прецизна за приложения, които изискват анализ на ниво микросекунди.

Този метод изисква и ръчно проследяване на времето. Трябва да определите откъде да започва измерването, къде да завършва и как се изчислява изминалото време. Това е приемливо за прости проверки, но може да бъде не толкова удобно, когато ви е необходима информация за времето на изпълнение за определени задачи в по-голяма програма.

За по-прецизно измерване на времето на работния цикъл на задачата по-добрият вариант обикновено е библиотеката CmpIecTask.

Библиотеката CmpIecTask е включена в CODESYS. Тази библиотека предоставя функции за достъп до информация от IEC Task Manager.

След като библиотеката бъде добавена към проект в CODESYS, инициализацията изисква съвсем малко код. След инициализацията програмата може да получи достъп до структура с подробна информация за задачите, включително стойности, като например действително време на цикъла на задачата и средно време на цикъла.

Този подход е по-специфичен за конкретната задача, отколкото ръчното измерване на времето преди и след определен сегмент от кода. Вместо да създавате собствена логика за отчитане на времето, използвате информацията за задачите, предоставена чрез библиотеката.

В оригиналния пример се използва едно и също симулирано работно натоварване, за да могат да се сравнят методите за измерване. Разликата е, че библиотеката CmpIecTask обработва информацията за времето на цикъла на задачата по-пряко.

Библиотеката CmpIecTask предлага няколко предимства, когато е необходим по-прецизен контрол на времето на задачите.

Първо, тя може да бъде гъвкаво инсталирана в различни части на програмата. Това улеснява достъпа до информация за задачите, без да се налага ръчно поставяне на стойностите от измерванията на началното и крайно време около всеки сегмент от кода.

Второ, библиотеката управлява записването и изчисляването на информацията за времето на цикъла на задачите. Това намалява ръчния труд и риска от грешки в логиката на измерването.

Трето, библиотеката предоставя стойности с резолюция на ниво микросекунди. Това е по-прецизно от стойностите, получени с функцията TIME(), и може да бъде важно за приложения с по-строги изисквания за време.

Основният недостатък е, че библиотеката трябва да бъде добавена към проекта в CODESYS. Въпреки това, за много приложения, това е незначителен компромис в сравнение с допълнителната прецизност и специфичната за конкретната задача информация, които се осигуряват.

И двата метода могат да ви помогнат да разберете времевите характеристики на задачите, но не са еднакво подходящи за всяка ситуация.

Използвайте функцията TIME(), когато ви трябва проста и бърза проверка, и когато разделителната способност на ниво милисекунди е достатъчна. Тя е лесна за внедряване и полезна за основни сравнения на времето.

Използвайте библиотеката CmpIecTask, когато ви е необходима по-прецизна информация за задачите, искате да избегнете логиката за ръчно отчитане на времето или ви е нужна разделителна способност на ниво микросекунди за анализ на производителността.

За задачи, свързани с движение, задачи за синхронизация или приложения за управление с по-строги изисквания за времето, библиотеката CmpIecTask обикновено е по-добрият избор.

Времевите характеристики на задачите в CODESYS са от особено значение, по време на въвеждане в експлоатация или при отстраняване на неизправности трябва да се направи оценка на производителността на управлението, поведението при движение или синхронизацията на машината.

В софтуерната среда на Festo, CODESYS може да бъде част от по-широк работен процес за проектиране и управление. Festo AX Controls поддържа детерминистично управление в реално време в стандартно програмиране според IEC 61131-3, включително CODESYS, както и поддържа езици от високо ниво, например C/C++, C# и Python.

Festo Automation Suite поддържа въвеждане в експлоатация, програмиране и диагностика. Той може да прехвърля устройства AX Controls, като CEPE, от топологията в програмната среда CODESYS без допълнителни стъпки за конфигуриране, така че потребителите могат да продължат директно с работната последователност на машината.

Използвайте нова учебно ръководство като практичен метод в CODESYS за проверка на времето за изпълнение на задачата. След това продължете със софтуера, лицензите или учебните ресурси на Festo, които съответстват на следващата стъпка от инженерната ви работа.

  • Времето на цикъла на задача показва колко време отнема изпълнението на конкретна задача или операция в рамките на система за управление.
  • Наблюдаването на времето на цикъла на задачата помага на инженерите да оптимизират производителността, да разпознаят проблемни области и да подобрят стабилността на системата
  • Функцията TIME() е лесна за използване и бърза за внедряване, но предоставя резолюция на ниво милисекунди
  • Библиотеката CmpIecTask предоставя специфична информация за задачите и резолюция на ниво микросекунди
  • Използвайте функцията TIME() за прости проверки, а библиотеката CmpIecTask – за по-прецизен анализ на времето на цикъла
  • Задачи за контрол на прецизно движение или за синхронизация често изискват по-внимателно разглеждане на реалните времеви характеристики на задачите
  • Софтуерът и ресурсите за поддръжка на Festo могат да помогнат на потребителите да преминат от отстраняване на неизправности в CODESYS към въвеждане в експлоатация, лицензиране и внедряване на периферно управление