Идеално за разработчици: стартов комплект за манипулиране с течности

За разработчици: стартов к-кт за манип. с течности

Просто по-бързо към нови приложения за дозиране

Системите за дозиране с контрол на налягането се използват навсякъде, където са важни прецизността, производителността и надеждността. Festo предлага на разработчиците в областта на лабораторната автоматизация стартов комплект за дозиране на течности. По този начин първата настройка на ново приложение за дозиране може да се извърши безпроблемно и да се спести време.

Перфектен за тестване, прецизен при дозиране

Стартовият комплект ви позволява да се запознаете с гъвкавостта на системата за дозиране с контролирано налягане без много усилия. Поради това функционалният комплект първоначално е предназначен за оценка и развойни тестове в лабораторията – като предварителен етап за използване в серийни машини на OEM за лабораторна автоматизация.

Прецизното дозиране на течности прави системите за дозиране с контрол на налягането идеални за ин витро диагностика (IVD), високопроизводителни скрининги и общи приложения за изследвания в областта на биологията. То може да се използва и за широк спектър от промишлени приложения, включващи микродозиране.

Стартовият комплект включва бързо превключваща се дозираща глава VTOE, динамичен пропорционален регулатор на налягането VEAB и всички необходими компоненти за незабавно стартиране.

Опростен принцип, широка честотна лента

С помощта на регулатор на налягането може да се променя налягането в контейнера с течност. При повишаване на налягането в резервоара до околната среда и едновременно с това отваряне на клапана за течност, дозиращата течност се изхвърля от резервоара през дюзата. Дозираното количество течност може да бъде зададено с висока точност посредством параметрите налягане и време на отваряне на клапана.

Това позволява да се реализират широк диапазон от различни обеми – от nl до ml. Линейната характеристика на налягането и времето за отваряне улеснява настройването на желаното количество на дозиране. Предпазният клапан е свързан директно към контейнера и предотвратява претоварването на бутилката с въздух под налягане.

Лесно и прецизно регулиране на количеството на дозиране благодарение на линейната характеристика

Лесно и прецизно регулиране на количеството на дозиране благодарение на линейната характеристика

Важно е да поддържате налягането на клапана колкото е възможно по-постоянно. Колебанията в налягането оказват пряко влияние върху измервания обем. Поради тази причина за динамично регулиране на налягането се използва пропорционалният регулатор VEAB. С него може да се управлява зададена стойност с повторяемост от 0,4 %.

 Преглед на елементите на стартовия комплект

Преглед на най-важните елементи на стартовия комплект. Захранването със сгъстен въздух не е включено.

Почти всичко, от което се нуждаете, за да започнете работа с него

Стартовият комплект съдържа всички основни компоненти за въвеждане в експлоатация на система за дозиране с контролирано налягане. Освен това са необходими само захранване със сгъстен въздух, сигнал за управление на клапана и захранване с 24 V.

Съдържание:

  • Инструкции за употреба
  • VTOE 1-1, поликарбонатна дозираща глава
  • VEAB, пиезо-пропорционален регулатор на налягането
  • Колектор с предпазен клапан
  • NEBU, кабел за VEAB
  • PFAN 3mm маркуч, химически устойчив маркуч
  • Фитинги, ¼-28 затягащ пръстен и QSM push-in връзка
  • Schott Duran GL45 бутилка от 1 л
  • GL45 капачка за бутилка

Интересни статии

Преглед