Манипулиране при тежки условия с конзолна ос EHMH

Сигурна и високо динамична: здравата ос за големи полезни товари. Ако акцентът е върху високата твърдост, точността на позициониране и безопасността, конзолната ос на EHMH е точно подходящата. Технологията на пиньон със зъбна рейка осигурява високо динамично движение на големи полезни товари с тегло до 200 kg и същевременно с дълъг експлоатационен живот.

Инсталиран в манипулационни системи, EHMH се справя с приложения като палетиране и подреждане в опаковъчната и автомобилната промишленост или зареждане и разтоварване на металообработващи машини с прецизна лекота.

Акценти на конзолната ос на EHMH:

  • Полезен товар до 200 kg
  • 2 размера
  • Ход 250 ... 2500 mm
  • Много висока стабилност и устойчивост на усукване
  • Ниско ниво на шум благодарение на зацепването с наклонени зъби
  • Безопасност до PL d



Изберете от широка гама опции, които да отговарят на Вашето приложение:

Безопасност

EHMH Пневматично заключващо устройство

Пневматично заключващо устройство
Когато е в неподвижно състояние, напр. по време на въвеждане в експлоатация или сервизна поддръжка, пневматичното заключващо устройство осигурява геометрично, твърдо механично затваряне.


EHMH Спирачка

Спирачка
Фрикционната, разположена директно на направляващата, спирачка действа като аварийна спирачка.


 EHMH Външна измервателна система.

Външна измервателна система
Методът за инкрементално измерване се използва за допълнително регистриране на позицията и може да се използва като втори канал в приложения за безопасност.

Защита

EHMH Двустранен чистач

Двустранен чистач
С помощта на двустранен чистач оста се предпазва от външни влияния, като напр. прах, частици мръсотия и течности. По този начин устойчиво се увеличава експлоатационният живот на циркулиращите ролкови водачи в направляващите карети и се удължават интервалите за сервизна поддръжка.


EHMH Покритие на задвижващия пиньон

Покритие на задвижващия пиньон
Покритието на задвижващия пиньон не само го предпазва от замърсявания, но и като защита от контакт предпазва оператора напр. от притискане на пръстите.


EHMH Кабеловодеща верига

Кабеловодеща верига
Може да се монтира кабеловодеща верига, за да се осигури правилното подаване на енергия и данни към фланцовата плоча. Тя помага за защитата на кабелите и маркучите, значително намалява износването и по този начин увеличава експлоатационния им живот.

Смазване

EHMH Централна връзка за смазване

Централна връзка за смазване
Едно-единствено свързване е достатъчно, за да се разпредели смазочното вещество на всички необходими точки на задвижващия пиньон и направляващата карета.


EHMH Допълнителен смазочен пиньон

Допълнителен смазочен пиньон
В комбинация с централната връзка за смазване, допълнителен смазочен пиньон, изработен от твърда пяна, гарантира, че зъбната рейка и пиньонът са оптимално смазани и по време на работа.

Допълнителни опции

EHMH Монтажен комплект за сензори

Монтажен комплект за сензори
Монтажният комплект за сензори се състои от монтажна лента, включваща две превключващи клеми и скоби за сензори за регистриране на крайно положение. Самите сензори се предлагат като принадлежности.


EHMH Буфер крайно положение

Буфер крайно положение
Буферите крайно положение омекотяват сблъсъка при вертикална работа, за да предотвратят повреда на оста, например по време на настройване.


EHMH Шумозаглушител

Шумозаглушител
Благодарение на обшивката от пяна в стоманения профил шумът при движение на оста е особено тих.


EHMH


Вашата цялостна манипулационна система за обработка на тежки товари с EHMH като ос Z

Ефективни, безопасни и перфектно съгласувани помежду си: цялостните решения на Festo. От предния блок, осите, подходящите мотори и контролерите за мотори до управлението – всичко от един източник. По желание с подходящо контролно табло. А когато става въпрос за въвеждане в експлоатация, ние Ви подкрепяме с нашия набор от услуги директно на място.

Имате ли въпроси? Ще се радваме да се свържете с нас.