Нашият принос към Вашите текстилни машини:

  • Атрактивни цени и здрави продукти за всички области на текстилната промишленост:
    независимо дали става дума за предене, текстуриране, тъкане, кръгово плетене, плоскоплетене, избелване, боядисване или нанасяне на покритие
  • Предварително сглобени единици, напр. състоящи се от цилиндър, винтова арматура, сензорен елемент и монтаж на крака
  • Решения според изискванията на клиента: от етикетирани тръби, предварителни опаковки и предварителни сглобки до готови за монтаж сглобки и системи
  • Глобална организация за продажби и обслужване за компетентна поддръжка в цял свят

Практически пример: Пневматична пружина като спирачка на деформационна греда

Клиент: Schweizer Wernli AG

Производител на висококачествени превързочни материали:

  • Кохезивни и самозалепващи се еластични бинтове: Фиксиране, компресия и универсални превръзки
  • Изобретател на цветните превръзки
  • 85% дял на износа в над 30 държави
  • Производство в Ротрист с приблизително 60 служители

Проект :

Алтернативно решение за опъване на гредите на основата в тъкачните станове без използване на механични тежести или пружини

Изисквания

  • Спирачка на гредата на основата в тъкачните станове
  • Осигуряване на постоянно и регулируемо напрежение на преждата
  • Просто, дребномащабно и лесно за използване решение
  • Чисто приложение за предотвратяване на защитата на висококачествени тъкани
  • Автоматично регулиране на напрежението на нишката в тъкачния стан

Решение

  • Опъване на гредите на основата чрез пневматична пружина, състояща се от пневматичен мускул и разпределител за регулиране на налягането
  • Мускулът е под постоянно налягане и може да се работи в едно и също положение в продължение на дни, без да се заклещи.
  • Регулирането на теглителната сила се извършва чрез разпределител за регулиране на налягането.
  • Движението на мускула без триене позволява фино регулиране на силата върху фрикционната лента и по този начин на напрежението на конеца.

Други подходящи продукти за текстилната промишленост

Списък продукти

Индивидуални решения за текстилната промишленост

Искате ли да опростите процесите си и да ги направите по-сигурни, като същевременно спестите време и пари? Тогава ние можем да Ви помогнем с нашите индивидуални решения, точно съобразени с нуждите на текстилната промишленост.

Предварителни опаковки

Това намалява разходите за закупуване и логистика:

Просто сглобявате няколко отделни компонента и получавате всичко в една опаковка и под един номер на част.

PreAssemblies

По този начин намалявате и усилията, необходими за инсталиране. От готови за монтаж единици до цели възли и подсистеми.

Инженерните инструменти, като Festo Design Tool FDT, Ви помагат при проектирането, конфигурирането и поръчването.

Научете повече в нашата листовка за компетентност: Услуги и подкрепа (PDF)

За специални приложения: Промяна или нова разработка

Продукти, специално съобразени с Вашите изисквания - няма проблем: често са необходими само малки адаптации на нашите стандартни компоненти за използване в текстилни машини. Понякога е необходима и нова разработка, точно според Вашите изисквания.

Нашите специалисти реализират и двете в творчески диалог с Вас.