Налягане за много функции

Широко поле за прецизна работа с налягане е повърхностната обработка. Регулираното налягане на притискане с Controlled Pneumatics осигурява например абсолютно равномерна обработка на заготовките, дори ако те са със сложна геометрия. Обхватът от възможности предлаган от Controlled Pneumatics се простира до безопасното полиране на високочувствителни пластини. Но и регулираното налягане е идеално за дозиране: "Pressure over liquid" позволява точно дозиране на стоки като дисперсионна боя или лепило.

Дебит? Дозира се съвсем точно!

Можете да управлявате много прецизно и дебита с помощта на Controlled Pneumatics. Това е интересно навсякъде, където например се използват скъпи газове в големи количества. Пример за това е предотвратяването на окисляването посредством прецизно регулиране на азота. Благодарение на това се използва точно толкова газ, колкото е необходимо – загубите са избегнати.

Профилите на движение оптимизират процеса

Controlled Pneumatics улеснява създаването на профили за пневматично движение. Например с изнасяне на буталото на цилиндъра с бързо тактуване междинни спирания и плавно прибиране без вибрации в крайно положение. След това се намалява налягането на обратния ход. Това е само един пример с множество вариации. Такива профили спомагат за намаляване на консумацията на сгъстен въздух – в някои случаи с до 70 %.

Просто добро регулиране – технологията

За успешното прилагане на такива задачи Controlled Pneumatics изисква взаимодействието на няколко технологии: пиезотехнология в разпределителите и вентилните острови, сензорна технология, контролери и мощен алгоритъм за регулиране.

Пропорционалните разпределители, като VEAB, VPPI или Motion Terminal VTEM, представляват незаменимата основа. Малкият VEAB например реагира светкавично на отклоненията в компенсиращите валяци. Така напрежението се поддържа възможно най-равномерно при навиване на високотехнологични прежди. Вградената пиезотехнология допринася значително за това със своята скорост и прецизност. ​​

Пропорционалният разпределител VPPI със задвижващ механизъм с плунжерна бобина или Motion Terminal VTEM с пиезотехнология за предуправление са подходящи напр. при навиване на фолио или хартия. С Motion Terminal това става с помощта на интегрирани приложения Motion Apps.

Интегрираната сензорна технология регистрира и обработва данните. Те се предоставят на висшестоящото управление за параметриране и оценка посредством мощна комуникационна технология. По този начин предварително зададените параметри могат да регулирани почти в реално време, което значително повишава надеждността на производството.

В допълнение на хардуера, един от централните моменти на Controlled Pneumatics е мощният алгоритъм за регулирате, който може да бъде оптимизиран според съответните изисквания. За да се гарантира, че хардуерът на Controlled Pneumatics работи по най-добрия възможен начин, нашите експерти са в постоянен обмен. Това им позволява да вземат под внимание специфичните изисквания на всяко решение за автоматизация. Това е единственият начин за постигане на оптимални резултати