ROTAN GmbH е основана през 1987 г. в Данщат, близо до Лудвигсхафен. В момента има още два филиала в Лойна и Росток. На тези три места повече от 200 служители разработват цялостни решения за саниране на цистерни, изграждане на тръбопроводи и системи, както и технологии за EMSR и почистване за клиенти от много отрасли на промишлеността по света.
Пречиствателните системи работещи на водна основа на ROTAN са точно съобразени с изискванията на съответния почистван продукт и с необходимата степен на почистване. ROTAN изгражда пречиствателни системи съответстващи на изискванията на GMP/FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. Те трябва да отговарят на високи стандарти за стерилност. ROTAN разработва и системи за почистване на варели и контейнери, които влизат в контакт с токсични и силно действащи активни вещества. Тези системи работят на четири етапа:
1. Поставяне на съдовете от неръждаема стомана в шлюза
2. Отваряне на капаците на съдовете от кабина за лична защита
3. Почистване на съдовете отвътре и отвън
4. Извеждане на съдовете от шлюза посредством буферна станция
След всяко почистване на съда кабината за лична защита и кабината за почистване също трябва да бъдат почистени или дезинфекцирани. При редовна експлоатация това се прави на всеки час с вода, киселина и луга, а при определени обстоятелства и с почистващи препарати, специфични за клиента.
В такива случаи е изключително важно, използваните компоненти за автоматизация да са здрави и надеждни: Всяка повреда или престой на машината при текущ процес на пречистване води до сложна и отнемаща време интервенция. Това ще наложи персоналът да използва специални лични предпазни средства, тъй като при това обслужващият персонал е изложен на висок риск от контаминация.
Festo доставя компоненти с най-висока степен на устойчивост за всяка стъпка от процеса в тази пречиствателна система, от стандартния цилиндър CRHD от неръждаема стомана до устройствата за сервизна поддръжка за подготовка на сгъстения въздух:
Здравината и устойчивостта на корозия са нокаутиращите критерии при пречиствателните системи за всички компоненти, които трябва да гарантират работа в агресивни условия. Това важи за всяка промишлена пречиствателна система, не само във фармацевтичния, козметичния и биотехнологичния сегмент.
Във Festo имате достъп до диференцирано портфолио от висококачествени компоненти от неръждаема стомана, които са издържали теста на времето. Ние също така ви помагаме при избора на правилните продукти: с интелигентни инженерни инструменти за проектиране, съобразено със спецификата на приложението, и разбира се с лични съвети. CAD базата данни на Festo също улеснява проектантите при планирането на системите. По този начин ROTAN бързо и лесно осигурява висока наличност и функционална надеждност на системата.
Бързи и лесни означава: рационализирана верига за доставки. При Festo получавате всички компоненти от един източник, в цял свят и с кратки срокове за доставка, дори за резервни части.