Хирургичните системи "QUBE" и "QUBE pro" са предпочитани технически асистенти от очните хирурзи при операции на сиво перде (катаратка, наричани още фако) или на ретината. По време на първоначалното въвеждане в експлоатация сервизните специалисти на BYTEC програмират всеки прибор заедно с очни хирурзи, като вземат предвид техните индивидуални методи на работа. Допълнителни функции могат да бъдат извикани посредством осем крачни бутона – включително функции за безопасност. Това позволява на хирурзите да използват удобно и лесно високопрецизните режещи и аспирационни инструменти задействани от QUBE pro. Прецизното регулиране на налягането в самата операционна система е възможно благодарение на пиезотехнологията. Бързодействащите разпределители увеличават скоростта на срезовете.
По време на операцията на катаракта помътнялата леща се разбива с помощта на ултразвуков наконечник. Едно високопрецизно изсмукващо промиващо устройство, което се задейства посредством пропорционалния разпределител MPYE на Festo, изсмуква получилите се фрагменти от лещата. По време на тази интервенция желаното ниво на инфузионно налягане се управлява от пиезоклапан VEAB на Festo. След промиване и отстраняване на остатъците от тъканите хирургът поставя новата изкуствена прозрачна леща. Високопрецизното регулиране на налягането се използва и по време на операция на задния очен сегмент, наречена витректомия.
"Безопасността е на първо място при целите ни за развитие. За всички използвани компоненти и системи стигаме до границите на техническите възможности по време на фазата на разработване, за да получим накрая сертификатите на организациите за одобрение, като например FDA", съобщава инж. Пол Вили Коен, търговски директор на BYTEC. Поради това за всяка функция на разпределителя има и допълнителни дублиращи разпределители.
Техническата основа за повечето функции е цялостен пневматичен управляващ блок, състоящ се от електромагнитни разпределители и пиезовентили. Той осигурява задвижването на хирургическите инструменти, поддържаното от вакуум аспириране и изпомпването на течности. Положителни характеристики на пиезовентилите: те са леки, тихи и прецизни при отделяне на топлина и практически не се износват.
"Колкото по-висока е скоростта на срезовете, толкова по-добре и по-фино хирургът може да работи с режещия апарат в задния сегмент на окото", разказва Коен, "Затова търсихме разпределители, които да позволяват тези високи скорости на рязане. "Бързодействащите разпределители MHA2 на Festo постигат скорост на срезовете до 7500 среза в минута в QUBE pro, за да може режещият инструмент да се използва прецизно за отстраняване на тъканта.
Инж. Харалд Паулс, разработчик на прибора за очна хирургия QUBE pro в BYTEC, разказва: "Преодоляването на техническите граници е възможно само, защото работим в партньорство за намиране на нови решения Това включва широк спектър от дисциплини – например лекари, физици и химици. "Но много важни за нас са доставчиците на техниката за автоматизация, които работят с нас и реагират бързо до въвеждане на продукт като QUBE pro в серийно производство стъпка по стъпка и интерактивно", разказва Паулс.
Festo и BYTEC съвместно разработиха компактен управляващ блок разпределители за QUBE pro. С така наречената техника на интегриране е създаден канален блок, който побира всички пневматични връзки под формата на канали, защитени и без маркучи. Освен това, благодарение на техниката на интегриране могат да бъдат "интегрирани" различни предварителни обеми и шумозаглушители. В противен случай щяха да са необходими специални дискретни компоненти за тях. В резултат на това управляващият блок изисква 50 % по-малко пространство за инсталиране в сравнение с конвенционалното решение с много отделни маркучи за всеки пневматичен компонент. Каналният блок има централен електрически интерфейс за събиране на всички магнитни бобини и сигнали от сензори.
Друго предимство: Благодарение на предварително монтираните и тествани връзки управляващият блок се интегрира бързо в операционния прибор QUBE pro. Управляващият блок е компактен, лесно достъпен и безшумен. "Сътрудничеството с нашите партньори по проекта от Festo ни помогна много в това отношение. Те бързо реагираха на нашите инициативи с креативни предложения и по този начин допринесоха много за постигането на общата ни цел", разказва разработчикът на QUBE Паулс от BYTEC.
BYTEC Medizintechnik GmbH
Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Германия
Сфера на дейност: доставчик на услуги по договор за разработване и производство на медицинска техника за медицински прибори, използвани в хирургията, терапията и диагностиката