Адаптиращото се тестово устройство на финландския производител на системи PKC Electronics поставя началото на нова ера в тестването на електронни крайни устройства, тъй като досега това се извършваше предимно ръчно. Въпреки това, тъй като мобилните крайни устройства като смартфони, таблетни компютри или навигационни устройства със сензорни дисплеи и сложни аудио- или видеофункции стават все по-сложни, 100-процентната проверка на тези устройства също става все по-скъпо. Функционалните тестове на потребителския интерфейс, тестовете с избърсване на сензорните екрани, обслужването на бутоните и превключвателите отстрани на мобилните крайни устройства, както и тестовете на високоговорителите и микрофоните изискват обширни и качествено гарантирани процедури на тестване.
Бързо разрастващият се пазар на смартфони и таблетни компютри допълнително ще засили търсенето на надеждни устройства за широкообхватни функционални тестове. Само през 2013 г. в света са използвани 1,4 милиарда смартфона. Броят на таблетните компютри нарасна от 17 милиона през 2010 г. на 195 милиона броя през миналата година.
"Днес е важно да можете да предлагате тестови устройства готови за използване, в които трябва само бързо да смените адаптера за различните формати на крайните устройства и практически само да натиснете бутон, за да извикате правилния софтуер за тестовата процедура", обяснява Киммо Хиринкангас, мениджър на направление "Тестови решения" в PKC Electronics във Финландия. "Тази смяна на адаптера и съпътстващата я смяна на програмата се случват средно два пъти на ден за много крайни потребители", продължава Хиринкангас.
"PKC Electronics разработи точно такова гъвкаво тестово устройство според нашите идеи под търговската марка Chameleon", разказва Марко Антила, оперативен мениджър в Elektrobit. Elektrobit е финландски производител на мобилни крайни устройства и информационно-развлекателни системи за автомобили. "Оборудвани с подходящи адаптери, дори малки и средни серии с 10 000 до 100 000 модула могат да бъдат тествани бързо и надеждно", разказва Антила.
Високоавтоматизирано: Само поставянето на мобилните крайни устройства се извършва ръчно.
Голямата гъвкавост и адаптивност на тестовото устройство позволяват да се реагира на разнообразието от варианти и все по-кратките жизнени цикли на продуктите на мобилните крайни устройства. Така времето за разработване постоянно се съкращава. Необходимо е да се извършат обширни проверки още по време на фазата на разработване. В идеалния случай тестовите системи могат да се използват както във фазата на разработване, така и в серийното производство. Други изисквания от страна на крайните клиенти: За да се осигури бърза производителност при серийно производство, в една единствена фаза на изпитване трябва да се включат няколко тестови функции. Те включват тестове на дисплея/с докосване, функционални тестове, аудиотестове и радиочестотни тестове, но също така и задълбочени преценки, като например напълно интегриран анализ на резултатите от аудиотестовете. По този начин системата Chameleon поставя нов стандарт за интегрирани тестови инструменти, които позволяват тестване на една компактна платформа.
Защото в бранша се появява друга тенденция: Тъй като тестовите системи се интегрират в производствените клетки, тестовите устройства трябва да стават все по-малки. Важно е също така да се поддържа достатъчен капацитет на тестване, тъй като процесът на тестване не бива да води до затруднения в доставките. "Тестерите от серията Chameleon се отличават от останалите на пазара и с това, че могат да извършват анализи на тестовете в самия тестер", разказва Хиринкангас.
"Мини H порталът EXCM на Festo се появи на пазара в точния момент", разказва главният инженер Ристо Мекела в PKC Electronics, защото "този компактен, готов за инсталиране портал за манипулиране улеснява прецизното и бързо позициониране в тесни условия на монтаж".
Юка Мерисало, мениджър ключови клиенти във Festo Финландия, добавя: "Навсякъде, където всеки милиметър е от значение, H порталът EXCM показва своите силни страни." Всъщност компактният зонов портал може да се приближи до всяка позиция в работното пространство. За целта е необходима само площта на лист хартия DIN A4. Въртящият се зъбен ремък придвижва плъзгача в двуизмерно пространство (ос X-Y). Фиксираните двигатели са свързани с него. Концепцията за паралелно кинематично задвижване поддържа ниски подвижни маси. Това позволява бързо позициониране със скорости до 500 mm/s и точност на повторение в диапазона ±0,05 mm.
Оста Z с електрическия плъзгач EGSL отговаря за тестовите функции с докосване и избърсване. Освен това към пневматичния плъзгач DGSL са прикрепени микрофон и светлинен куб. Това позволява извършването на тестове на звука, камерата и дисплея.
Усилията, необходими за въвеждане в експлоатация и бързо интегриране на машината, също са малки: предварително параметрираният пакет от задвижвания и контролери дава на потребителите сигурното усещане, че могат да се посветят на собствените си основни компетенции, без да се налага да се губят в подробности, свързани с автоматизацията. "Възможността да получим пълен пакет от хардуер, софтуер и консултантски услуги от Festo наклони везните в наша полза", обобщава Мeкела.
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Финландия
Сфера на дейност: готови за използвани решения за тестове, енергийно управление, както и конструкции и производство на електромеханика