В Dürkopp Adler иновациите се срещат с традициите. Dürkopp конструира първата си шевна машина още през 1861 г. През следващите двадесет години Билефелд се превръща в едно от най-важните места за производството на шевни машини в Германия. 1880, 19 компании са активни в този бранш в Билефелд. Сред тях е и Dürkopp Adler. Днес компанията е един от световните лидери на пазара на шевни машини и автомати за шиене с организация за обслужване и дистрибуция в цял свят.

Автоматите за шиене на Dürkopp Adler са много повече от обикновени шевни машини. Високотехнологичните автомати разполагат с модерна техника за управление, няколко подавача на конци и автоматични системи за рязане, които прорязват плата със светкавична скорост след ушиването на формата на илика. Формата и дължината на илиците се настройват лесно от контролния панел на машината. Премиум автоматът за ушиване на илици с двоен верижен бод 581 е оборудван с многофункционална система за рязане, която позволява срязването на различни илици без смяна на ножовете. Електромагнитните разпределители VUVG на Festo са важна съставна част на свръхмодерния автомат за шиене. Те са в основата на особено бързото манипулиране и прецизното обработване на тъканите, при най-бързия вариант за производство на дънки времето на цикъла е малко под четири секунди.

Партньорството като основа

В областта на пневматиката Festo е един от най-важните партньори на Dürkopp Adler от много години. Високото качество и производителност на електромагнитните разпределители на VUVG подтикват производителя на автомати за шиене от около две години да задълбочи сътрудничеството си в хода на преработката на автомата за ушиване на илици с двоен верижен бод 581. Серията електромагнитни разпределители VUVG впечатлява между другото и с широката си гама от варианти. С модулна конструкция, която може да бъде използвана както като вентилен остров, така и като единичен разпределител, електромагнитните разпределители VUVG съчетават висока производителност с кратко време за превключване в малко пространство за инсталиране. Друг важен аргумент за избора на Festo като технологичен партньор беше добрата наличност на резервни части на световните пазари.

Festo и Dürkopp Adler вече успяха да извлекат взаимна полза от интензивното сътрудничество като иновативни технологични партньори и доставчици от висок клас. Например класът на защита IP на електромагнитните разпределители VUVG е допълнително разработен до IP65 поради повишените изисквания по отношение на високата относителна влажност в текстилното производство в Далечния изток.

Бързина и големи сили

При работа с различните индустриални автомати за шиене пневматиката показва най-силните си страни със своята висока енергийна плътност. Освен че увеличават бързината, големите пневматични сили осигуряват чисти срезове. Ножовете за рязане, инструментите за щанцоване и режещите блокове разрязват дори устойчиви тъкани за части от секундата. Малки по размер и с голяма пропускателна способност, електромагнитните разпределители VUVG могат да бъдат интегрирани не само в нови разработки, но и в съществуващи автомати за шиене. При автомата за ушиване на илици с двоен верижен бод 581 електромагнитните разпределители тип VUVG управляват всички пневматично задействани функции. Те м.др. включват функцията за рязане или щанцоване за разрязване на плата както и пневматичното регулиране на самото устройство за рязане/щанцоване в зависимост от размера и вида на илика. Пневматичното управление се използва и за разстилане и притискане на плата преди ушиването на илика. Друг пневматичен притискащ механизъм фиксира плата след завършване на илика и го изтегля малко по-напред, за да може да бъде отрязан конецът. След това затягането на нишката с пневматичен цилиндър се изключва.

Добри перспективи

Според Dürkopp Adler новият автоматът за ушиване на илици с двоен верижен бод 581 е най-бързата машина от този вид в света. Колкото по-бърза е системата, толкова по-голяма е ползата за клиента и съответно конкурентното предимство на традиционната компания. Нарастващата степен на автоматизация в шивашката промишленост обаче предлага на текстилните компании от европейския регион обещаващи перспективи за производство отново близо до дома. В крайна сметка 90 % от произведените в Германия високи технологии се използват на текстилния пазар в Далечния изток.

Dürkopp Adler вижда добри перспективи и в по-нататъшното сътрудничество с Festo. В бъдеще тази дейност ще бъде разширена още повече. При това важна роля играе и новоразработеният електромагнитен разпределител с намалена функционалност VUVG-...-S. Специално при производството на автомати за шиене с малко разнообразие от функции системата VUVG-...-S, която се фокусира върху избрани основни функции, решително намалява притесненията за разходите.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Германия

www.duerkopp-adler.com

Сфера на дейност: Разработване и производство на съвременна шивашка техника

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 2.2016