Бактериалната резистентност към антибиотици е една от най-смъртоносните и скъпоструващи заплахи за здравето в света, според агенция на Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ. Тя се насърчава между другото и от лекарите, които предписват приемане на силни широкоспектърни антибиотици в продължение на дни. Всяка употреба на тези силни антибиотици дава възможност на бактериите да развият резистентност.

Една от причините за това: Диагностичните тестове използвани за персонализиране на антибиотичната терапия обикновено отнемат три или повече дни. За да се реши проблемът, трябва да се даде възможност за по-бързи прецизни терапии.

С помощта на иновативна технология, разработена от стартиращата компания Selux Diagnostics, времето се съкращава до по-малко от 24 часа, а в 99 % от случаите дори до пет часа. Лекарите могат да предпишат оптималното лечение три до пет дни по-рано, като по този начин се съкращава престоят в болница и се прекъсва цикълът на прекомерна употреба и резистентност към антибиотици.

До 50 антибиотика едновременно на тестовия стенд

Решението на SeLux е така наречената Next Generation Phenotyping (NGP), което означава "фенотипиране от следващото поколение". В този контекст фенотипирането се отнася до процеса, който дава пълна представа за това, с кои терапии може ефективно да бъде лекувана инфекцията на пациента.

На платформата NPG кръвната плазма на пациента или други проби съдържащи бактерии се смесват с различни антибиотици. Благодарение на използването на 384-ямкови микроплаки системата може да тества настоящи и бъдещи медикаменти. Резултатите от цялостния анализ се изпращат в база данни. Алгоритъмът проверява всяко разреждане на антибиотика и по този начин анализира, кой медикамент реагира най-добре при каква доза.

Използване на дозиращи глави и портали на Festo

В системата са инсталирани няколко дозиращи глави и портали за манипулиране на Festo. С дозиращите глави VTOE и VTOI може да бъде постигнато прецизно дозиране в микролитровия диапазон. Това подобрява пропускателната способност и гарантира надеждност и точност. Модулът за задействане на клапаните VAEM позволява прецизно управление на дозиращите глави.

Освен това платформата NPG включва и портала за манипулиране EXCM-30, който премества микротитърни плаки и ги прехвърля. Модулът за ротационно захващане EHMD захваща и завърта флаконите и отваря или затваря капачките. Това го прави идеален за манипулиране с проби от пациенти.

Интересни статии