Стартовият комплект ви позволява да се запознаете с гъвкавостта на системата за дозиране с контролирано налягане без много усилия. Поради това функционалният комплект първоначално е предназначен за оценка и развойни тестове в лабораторията – като предварителен етап за използване в серийни машини на OEM за лабораторна автоматизация.
Прецизното дозиране на течности прави системите за дозиране с контрол на налягането идеални за ин витро диагностика (IVD), високопроизводителни скрининги и общи приложения за изследвания в областта на биологията. То може да се използва и за широк спектър от промишлени приложения, включващи микродозиране.
Стартовият комплект включва бързо превключваща се дозираща глава VTOE, динамичен пропорционален регулатор на налягането VEAB и всички необходими компоненти за незабавно стартиране.
С помощта на регулатор на налягането може да се променя налягането в контейнера с течност. При повишаване на налягането в резервоара до околната среда и едновременно с това отваряне на клапана за течност, дозиращата течност се изхвърля от резервоара през дюзата. Дозираното количество течност може да бъде зададено с висока точност посредством параметрите налягане и време на отваряне на клапана.
Това позволява да се реализират широк диапазон от различни обеми – от nl до ml. Линейната характеристика на налягането и времето за отваряне улеснява настройването на желаното количество на дозиране. Предпазният клапан е свързан директно към контейнера и предотвратява претоварването на бутилката с въздух под налягане.
Важно е да поддържате налягането на клапана колкото е възможно по-постоянно. Колебанията в налягането оказват пряко влияние върху измервания обем. Поради тази причина за динамично регулиране на налягането се използва пропорционалният регулатор VEAB. С него може да се управлява зададена стойност с повторяемост от 0,4 %.
Стартовият комплект съдържа всички основни компоненти за въвеждане в експлоатация на система за дозиране с контролирано налягане. Освен това са необходими само захранване със сгъстен въздух, сигнал за управление на клапана и захранване с 24 V.
Съдържание: