Киберсигурността в индустриалната автоматизация вече не е опция – тя е от съществено значение. С напредването на Индустрия 4.0 свързаните системи са изправени пред нарастващи рискове от кибератаки и променящи се регулации. В тази статия се разглежда как Festo осигурява съответствие и надеждност в областта на киберсигурността и сигурността на продуктите – и защо Законът за киберустойчивостта (CRA) на Европейския съюз е от значение за сигурността на индустриалните мрежи.
Сигурността на оперативните технологии (ОТ) защитава системите, които контролират промишлените операции – в областта на производството, роботиката, енергийните мрежи и критичната инфраструктура. Тъй като оперативните технологии пряко управляват физическите процеси, защитата им е от жизненоважно значение за безопасността, надеждността и непрекъснатото производство.
Тъй като кибератаките стават все по-усъвършенствани, сигурността на продуктите вече е от решаващо значение за гарантиране на сигурността на оперативните технологии. Един пробив в системата може да спре работата, да повреди оборудването, да причини сериозни финансови рискове и рискове за безопасността, както и до потенциална загуба на данни. Това прави персонализираните стратегии от съществено значение за по-старите системи, запитванията в реално време и взаимодействието между ИТ мрежите и мрежите на оперативните технологии.
Системите за управление на производствените процеси (ICS) са хардуерни и софтуерни решения, които наблюдават, контролират и автоматизират процеси в отрасли, като производство, енергетика, пречистване на води и транспорт. Ключовите компоненти включват SCADA системи за отдалечено наблюдение и управление, автоматизирани системи за управление (DCS) за централизиран контрол на съоръженията, PLC за специфични заводски задачи и HMI, които позволяват на операторите да визуализират и управляват процесите. Освен че осигуряват безопасни и ефективни операции, ICS са от решаващо значение за защитата от кибератаки, които могат да нарушат функционирането на основната инфраструктура. Законът за кибеустойчивостта (CRA) подчертава тази неотложност, а Festo ще гарантира сигурността на продуктите и ще подкрепя клиентите си със съвместими и надеждни решения за автоматизация.
Законът за киберустойчивостта на ЕС е регулация, която има за цел да гарантира, че всички свързани продукти с цифрови елементи – хардуерни и софтуерни – са сигурни още при проектирането, сигурни по подразбиране и сигурни през целия си жизнен цикъл. В неговия обхват са включени производители, вносители и дистрибутори, които продават такива продукти на пазара на ЕС.
Основните задължения са:
Пълното спазване на изискванията става задължително от 11 декември 2027 г., като санкциите за неизпълнение са в размер до 15 милиона евро или 2,5 % от световния оборот.
Повече за CRA на ЕС
„Новият регламент изисква непрекъснати актуализации на сигурността. Той също така насърчава прозрачността по отношение на рисковете за киберсигурността. Това помага на организациите да поддържат надеждна защита през целия жизнен цикъл на продукта.“
Еберхард Клоц, Директор продажби, Индустрия 4.0 и дигитализация
Хардуерът и софтуерът на Festo с цифрови интерфейси – като PLC, устройства за периферни изчисления (edge computing), клапанни терминали, контролери за движение, инженерни инструменти, както и аналитични приложения, базирани на ИИ – са обект на CRA. За да подпомогне спазването на CRA, Festo предлага инструмент с отворен код за създаване, редактиране и валидиране на CycloneDX SBOM, които помагат на потребителите да документират използваните софтуерни компоненти и да откриват уязвимости. Помагаме на машиностроителите, дистрибуторите и вносителите да управляват спазването на изискванията на CRA по отношение на сроковете, документацията и сигурността.
Въпреки че все още няма продукти, съвместими с CRA, Festo притежава сертификат IEC 62443-4-1 за сигурна разработка, одитиран от TÜV Süd, и прилага методи за анализ на заплахите и риска (TARA), за да идентифицира възможните рискове при използването на нашите продукти и да ги намали. Гарантираме, че до декември 2027 г. клиентите ще могат уверено да използват решенията на Festo в съответствие с разпоредбите на ЕС.
Вижте Festo в GitHubCRA засяга всички роли в автоматизацията: Производителите на оригинално оборудване трябва да докажат, че машините отговарят на изискванията, интеграторите носят отговорност за сигурни компоненти, операторите изискват гаранции за непрекъснатост, а служителите, отговарящи за снабдяването, трябва да оценят готовността на доставчиците. Най-голямото предизвикателство е несигурността по отношение на сертифицирането, жизнения цикъл на продуктите и снабдяването с тях, на което ние отговаряме с прозрачност и документирани мерки. Festo е в съответствие с ISO/IEC 29147 и ISO/IEC 30111.
Уязвимостите могат да бъдат докладвани на нашия екип за реагиране при инциденти със сигурността на продуктите (PSIRT) чрез формуляр за контакт или имейл на адрес psirt@festo.com, а на нашия уебсайт прозрачно публикуваме информационни съобщения за известни и отстранени уязвимости.
☑ Установете как CRA влияе върху машините, операциите и снабдяването.
☑ Потвърдете готовността на доставчиците си за CRA сега – не чакайте до 2027 г.
☑ Използвайте препоръките, декларациите и документацията за сигурност на Festo за планиране.
☑ Съобразете се с изискванията на IEC 62443 и CRA, за да избегнете рискове, свързани със съответствието.
☑ Разчитайте на Festo като на свой доверен партньор в областта на сигурността на продуктите.
Интересувате се от Закона за киберустойчивостта и неговото въздействие върху автоматизацията? Гледайте нашите видеоклипове „Закон за киберустойчивост – обяснен в 5 минути“ и „Опорни технологии – големи данни, облак и киберсигурност“ на нашия онлайн образователен портал Festo LX, за да разберете бързо основното от CRA и как да се подготвите като производител за спазване на изискванията.
Към видеоклиповете във Festo LX