Водородът се произвежда чрез електролиза - процес, при който водата се разделя на водород и кислород с помощта на електричество. За производството на екологичен водород важи следното: използваната електроенергия трябва да е от възобновяеми източници.
За разлика от това, например:
Следователно електролизата е първата - и решаваща - стъпка във веригата за създаване на стойности на водорода.
Началната точка във веригата за създаване на стойности на водорода е електролизата. Водата се разгражда на водород и кислород с помощта на електричество от възобновяеми енергийни източници. В зависимост от рамковите условия се използват различни технологии за електролизери:
Автоматизираната система за управление гарантира, че температурата, налягането и потокът на медията са винаги в оптималния диапазон - за максимална ефективност и наличност на системата.
Прясно произведеният водород рядко е веднага чист. Често съдържа влага, остатъци от кислород или други замърсявания. Специалните системи за обработка на водорода го довеждат до необходимото качество – до 99,999 % чистота. Това е решаващ фактор за предотвратяване на корозия, загуба на ефективност или повреда на системите надолу по веригата. Автоматизираните системи следят всички важни параметри на процеса в реално време, реагират на отклонения и оптимизират използването на енергията и оперативните ресурси. Това не само повишава сигурността, но и прави целия процес по-ефективен и по-лесен за мащабиране.
Водородът има много ниска енергийна плътност при нормално налягане. Има няколко възможности за ефективно транспортиране или съхранение:
Контролът на налягането, пълненето и наблюдението трябва да са безпроблемни и надеждни. Прецизната технология на разпределителите и надеждните сензорни елементи осигуряват стабилна и безопасна работа.
Пътят от производствената площадка до мястото на употреба може да изглежда много различно: От тръбопроводи или трейлъри до производство на място - всичко е възможно. Във всеки случай транспортът трябва да бъде безопасен, с ниски загуби и икономичен. Автоматизираните системи за наблюдение откриват течове или колебания в налягането на ранен етап и контролират дебита и позициите на клапаните в реално време.
Зеленият водород има широк спектър от приложения. Той може да се използва директно като молекула в химическата промишленост и за производство на стомана, както и в производството на синтетичен природен газ или горива. След това водородът може да се използва в горивни клетки за генериране на електроенергия и по този начин да допринесе за намаляване на емисиите на CO2 при мобилността на съответните превозни средства. Всяко приложение носи свои собствени предизвикателства - технологията за автоматизация помага да се справим с тях надеждно и гъвкаво. По този начин процесите могат да бъдат адаптирани към променящите се условия и профили на натоварване по всяко време и да отговарят на важни изисквания за безопасност.
Зеленият водород е конкурентоспособен само ако може да се произвежда и използва безопасно, надеждно и ефективно. Решенията за автоматизация с вентилни острови и модулни управления в комбинация с функции за диагностика в реално време правят точно това възможно. Те помагат за това, наред с други неща:
Festo подкрепя компаниите по цялата верига за създаване на стойности на водорода със специфични за промишлеността решения за автоматизация. Независимо дали става въпрос за електролиза, пречистване на газове или мобилни приложения, като например управление на трейлъри -– с мащабируеми системи, цифрови диагностични функции и сертифицирани компоненти, Festo помага да се направят процесите безопасни и устойчиви на бъдещето.
Днес той вече е реалност и значението му непрекъснато нараства. Тези, които разбират цялата верига, могат да вземат обосновани решения и да интегрират подходящи решения на ранен етап.
Звучи ли интересно?
Ефективно управление на водорода с Festo - от началото до края
Работите ли вече по конкретно приложение?
Говорете с нашите експерти за Вашето решение за автоматизация