Силно интегрирана олекотена конструкция

Уникалното поведение при полет е възможно благодарение на конструктивен подход, който вече имаше важна роля в SmartBird: Компоненти като елементи сензорни, задвижващи механизми и механика, както и технологии за управление и регулиране, са монтирани на борда в много ограничено пространство и са съгласувани помежду си.

С размах на крилете 63 cm и дължина на тялото 44 cm изкуствената водна конче тежи само 175 грама. Крилата са изработени от рамка от въглеродни влакна и са покрити с тънко фолио. Батерията, деветте серво-двигателя и мощният ARM микроконтролер са интегрирани в гръдния кош, както и елементите сензорни и радиомодулите. Структурата от еластичен полиамид и терполимер прави цялата система гъвкава, свръхлека и същевременно изключително здрава.

Тринадесет степени на свобода за уникални маневри при полет

В допълнение към управлението на общата честота на размах и на усукването на отделните крила се използва и управление на амплитудата на всяко от четирите крила. Завъртането на крилата определя посоката на тягата. С контрола на амплитудата може да се регулира силата на тягата. В комбинация с това управляваното от смартфон водно конче може да заеме почти всякаква ориентация в пространството.

Безопасност на процесите и комуникация в реално време

Независимо дали става въпрос за носители на бионични технологии или за ежедневни промишлени приложения: за нас принципът на постоянната диагностика е гаранция за експлоатационна надеждност и стабилност на процесите. По време на полета софтуерът непрекъснато записва данните сензорни, оценява ги в реално време и по този начин открива сложни събития и критични състояния.


Този проект е част от Bionic Learning Network – където природата среща технологиите.


Заедно с институти, университети и партньори ние изследваме биологични принципи, за да разработваме иновативни идеи и решения за нашата основна дейност в областта на автоматизационната техника и техническото образование. Научете повече за Bionic Learning Network или открийте други интересни теми, свързани с Festo, в нашия блог.

Към блога