Вдъхновение сребриста чайка: Подобно на естествения си пример за подражание, Smart Bird лети само с размахване на криле. Свръхлекият орнитоптер впечатлява с отлична аеродинамика и - за разлика от подобни летателни модели - може да излита, лети и каца сам, без да има допълнително задвижване.
Изработен от въглеродни влакна, стъклени влакна и полиуретанова пяна, SmartBird е абсолютно лек и максимално пъргав: с дължина 1,07 m и размах на крилата 1,96 m той тежи само около 450 грама. Тази последователна олекотена конструкция в комбинация с интелигентната бордова електроника прави възможно уникалното поведение на SmartBird при полет.
Благодарение на специалния профил на крилата си и целенасоченото усукване на махащите крила SmartBird постига аеродинамична ефективност от над 80 %. Крилата не просто се размахват нагоре-надолу, а се усукват целенасочено. Това става с помощта на активно съчленено торсионно задвижване, което осигурява едновременно повдигане и задвижване. Благодарение на тази функционална интеграция полетът на птиците е технически разкодиран.
По време на полет данни като положението на крилото, усукването му или състоянието на батерията се записват непрекъснато от софтуер и се проверяват в реално време. Това позволява параметрите за управление да се регулират и оптимизират за нови ситуации за части от секундата. Постоянната диагностика гарантира стабилността на полета, а оттам и експлоатационната безопасност на изкуствената птица.
За нашата основна дейност в областта на технологиите за автоматизация SmartBird предоставя важни данни - особено в областта на аеродинамиката. Те могат да помогнат за разработването на нови компоненти, които изискват малко място за монтаж, оптимизират потока и по този начин стават по-ефективни по отношение на ресурсите и енергията. Функционалното интегриране на свързани задвижвания ни дава представа за конструкцията и оптимизирането на хибридни задвижващи технологии. Възможните области на приложение варират от генератори с повдигащи крила за генериране на енергия от вода до нови задвижващи механизми в автоматизацията на процеси.
Заедно с институти, университети и партньори ние изследваме биологични принципи, за да разработваме иновативни идеи и решения за нашата основна дейност в областта на автоматизационната техника и техническото образование. Научете повече за Bionic Learning Network или открийте други интересни теми, свързани с Festo, в нашия блог.