Какво представляват свръхпроводниците?

Свръхпроводниците са материали с уникални магнитни свойства: ако ги охладите под определена температура, те могат да запазят полето на постоянен магнит в себе си. Това създава силно, но невидимо съединение. Това поддържа магнита и свръхпроводника на определено разстояние един от друг - дори през стени, в течности или във вакуум. Докато свръхпроводникът остава под тази т.нар. температура на преход, неговата магнитна памет съхранява отпечатъка на магнита и по този начин неговата позиция, дори ако двамата са разделени.

Разнообразие от приложения и концепции за движение

Вече съществуват различни технологии за придвижване на обекти по левитиращ начин. Със свръхпроводниците обаче са възможни напълно нови процеси. Свръхпроводимите модули за автоматизация могат да бъдат реализирани с различни активни задвижвания. Това им позволява да извършват дори необичайни последователности от движения, позициониране на форми и безконтактно боравене. С най-новата концепция SupraMotion, SupraCube, автономната работа е възможна до два часа благодарение на отделянето на свръхпроводниковия модул и електрическия охладител.

Безконтактна работа в лабораторията на бъдещето

Не е лесно да се поддържат процесите в лабораторията без замърсявания. Особено проблематично е използваното работно оборудване, например епруветки или измервателни средства, които се внасят в работната зона отвън и могат да внасят замърсявания.

В настоящата си концепция SupraMotion Festo демонстрира напълно автоматизирано пълнене и безконтактно транспортиране и претегляне на контейнери за еднократна употреба за замразяване и сушене в чисто помещение. Благодарение на модулите за левитация SupraMotion и продуктите от портфолиото за автоматизация за лабораторни приложения се постигат най-високите стандарти за почистване и чистота.

Отваряне, затваряне, пълнене и претегляне в чисто помещение

Безконтактният модул за левитация на SupraMotion премества контейнера за замразяване и сушене през шлюз в символизирано чисто помещение. Универсален, компактен ротационен захващащ модул EHMD отваря винтовата капачка на контейнера независимо от стъпката на резбата. След това той се премества една станция по-нататък, където две дозиращи глави VTOE пълнят контейнера с течност. Безконтактните везни, интегрирани в транспортната система, позволяват да се проверява точно количеството на пълнене по всяко време на целия процес.

Концепцията на Festo демонстрира как иновативната технология Supraleiter може да се комбинира с решения за автоматизация в сектора на науките за живота, за да се създаде надеждна цялостна концепция, която отговаря на най-високите стандарти за почистване и чистота. По този начин могат да се преодолеят и най-трудните предизвикателства в лабораторната автоматизация.

Електрическо охлаждане с дълъг експлоатационен живот

При SupraMotion разчитаме на високотемпературни свръхпроводници, изработени от керамичен материал, които се охлаждат до -210°C. Използваните в момента охладители имат максимална потребляема мощност от 40 вата за криостат (охлаждащ контейнер). Това води до сравнително ниски експлоатационни разходи. Сам по себе си ефектът на левитиране не изисква нито енергия, нито технология за управление.

Благодарение на високия топлинен капацитет работата е гарантирана в продължение на много минути, дори в случай на прекъсване на електрозахранването. Понастоящем експлоатационният живот на охладителите е повече от десет години.

Свръхпроводимата левитация позволява високи технологии

Безконтактната форма на свръхпроводима левитация без триене предлага елегантно и практично решение на някои от най-предизвикателните проблеми във високотехнологичните индустрии – от полупроводници, батерии и биотехнологии до фармацевтични продукти, храни, медицина и лабораторна автоматизация. Намаляването на всички замърсяванията от всякъв вид до абсолютен минимум ще помогне да се проправи пътят за високи технологии и продукти, необходими за чисто, здравословно и устойчиво бъдеще.

Търсене на пилотни клиенти и конкретни приложения

Използването на свръхпроводници в индустриалната автоматизация все още е в етап на развитие. Но дори и днес с тази технология са възможни напълно нови и ефективни процеси.

Ето защо ние специално проучваме с партньорите и клиентите техните идеи за приложения, които могат да бъдат реализирани в пилотни проекти. Направете следващата стъпка и заедно с нас въведете технологията на свръхпроводниците в индустриално приложение!